FlatBox
Model No. | Исполнение | Монтажная высота | Глубина | ||
---|---|---|---|---|---|
DK 7507.120 | с 19" монтажной рамой | 12 U | 600 mm | ||
DK 7507.000 | с 19" профильными шинами | 6 U | 400 mm | ||
DK 7507.210 | с 19" монтажной рамой | 18 U | 700 mm | ||
DK 7507.010 | с 19" профильными шинами | 9 U | 400 mm | ||
DK 7507.100 | с 19" профильными шинами | 6 U | 600 mm | ||
DK 7507.110 | с 19" профильными шинами | 9 U | 600 mm | ||
DK 7507.220 | с 19" монтажной рамой | 21 U | 700 mm | ||
DK 7507.200 | с 19" монтажной рамой | 15 U | 700 mm | ||
DK 7507.030 | с 19" монтажной рамой | 15 U | 400 mm | ||
DK 7507.020 | с 19" монтажной рамой | 12 U | 400 mm | ||