Кожух разъединителя TS (вариант для США)

    Кожух разъединителя TS (вариант для США)
    Кожух разъединителя TS (вариант для США)

    Блокировка двери шкафов согласно UL в соответствии с предписаниями для США. Кожух разъединителя в комбинации с исполнительным механизмом, блокировкой соседней двери, сдвижной штангой удовлетворяет требованиям UL 508 A.
    Микросайт
Model No. Ширина Высота Глубина
TS 8950.060 125 mm 2000 mm 600 mm
TS 8950.050 125 mm 2000 mm 500 mm
TS 8950.840 125 mm 1800 mm 400 mm
TS 8950.850 125 mm 1800 mm 500 mm
+
[X] Close

Required