Секционные двери для TS

    Секционные двери для TS

    Навеска двери на выбор правая либо левая.

Model No. Исполнение Ширина Высота
SV 9672.160 600 mm 1000 mm
SV 9672.148 400 mm 800 mm
SV 9672.146 400 mm 600 mm
SV 9672.167 с обзорным окном 600 mm 600 mm
SV 9672.187 с обзорным окном 800 mm 600 mm
SV 9672.140 400 mm 1000 mm
SV 9672.183 800 mm 300 mm
SV 9672.186 800 mm 600 mm
SV 9672.143 400 mm 300 mm
SV 9672.144 400 mm 400 mm
SV 9672.168 600 mm 800 mm
SV 9672.182 800 mm 200 mm
SV 9672.184 800 mm 400 mm
SV 9672.161 600 mm 150 mm
SV 9672.162 600 mm 200 mm
SV 9672.169 с обзорным окном 600 mm 800 mm
SV 9672.163 600 mm 300 mm
SV 9672.164 600 mm 400 mm
SV 9672.166 600 mm 600 mm
SV 9672.141 400 mm 150 mm
SV 9672.142 400 mm 200 mm
SV 9672.180 800 mm 1000 mm
SV 9672.181 800 mm 150 mm
SV 9672.188 800 mm 800 mm
SV 9672.156 400 mm 1600 mm
SV 9672.150 400 mm 2000 mm
SV 9672.196 800 mm 1600 mm
SV 9672.170 600 mm 2000 mm
SV 9672.176 600 mm 1600 mm
SV 9672.178 600 mm 1800 mm
SV 9672.198 800 mm 1800 mm
SV 9672.158 400 mm 1800 mm
SV 9672.190 800 mm 2000 mm
+
[X] Close

Required