Передние панели IP 54, нижние для TS

    Передние панели IP 54, нижние для TS

    В качестве нижнего концевого элемента при использовании секционных дверей.
Model No. Исполнение Высота панели снизу Для Для ширины
SV 9672.348 300 mm = 800 mm
SV 9672.344 300 mm = 400 mm
SV 9672.346 300 mm = 600 mm
SV 9672.336 100 mm = 600 mm
SV 9672.334 100 mm = 400 mm
SV 9672.338 100 mm = 800 mm
+
[X] Close

Required