Удлинитель разъема с настенным креплением и встраиваемым модулем RJ 45

    Удлинитель разъема с настенным креплением и встраиваемым модулем RJ 45
    Удлинитель разъема с настенным креплением и встраиваемым модулем RJ 45

    Для удлинения разъемов внутри корпуса, например, промышленных корпусов и коммутаторов, до внешней стороны корпуса.
Model No. Исполнение Длина
SZ 2482.210 Настенный разъем USB 2.0 тип A – внутренний штекер тип A 0.5 m
SZ 2482.220 Настенный разъем USB 2.0 тип A – внутренний штекер тип A 1 m
SZ 2482.710 Настенный разъем и внутренний штекер RJ45 1 m
SZ 2482.720 Настенный разъем и внутренний штекер RJ45 2 m
SZ 2482.700 Настенный разъем и внутренний штекер RJ45 0.5 m
SZ 2482.230 Настенный разъем USB 2.0 тип A – внутренний штекер тип A 2 m
+
[X] Close

Required