Комфортный светильник

    Discontinued product

    Комфортный светильник

    Information on the discontinued articles

    Данный артикул снят с производства с: 31.12.2019 
    Обратите внимание на измененное исполнение рекомендуемого альтернативного продукта:: PRO64749 
    Комфортный светильник

    Information on the discontinued articles

    Данный артикул снят с производства с: 31.12.2019 
    Обратите внимание на измененное исполнение рекомендуемого альтернативного продукта:: PRO64749 

    Напряжение питания: 100 - 240 В AC 50/60 Гц
Model No. Напряжение Мощность Разъем Концевой выключатель двери Ширина
SZ 4139.190 100 - 240 В AC
100 - 240 В AC
18 W D, евророзетка (тип F, CEE 7/4) yes 682 mm
SZ 4139.150 100 - 240 В AC
100 - 240 В AC
14 W D, евророзетка (тип F, CEE 7/4) yes 452 mm
SZ 4139.180 100 - 240 В AC
100 - 240 В AC
18 W D, евророзетка (тип F, CEE 7/4) 682 mm
SZ 4139.350 100 - 240 В AC
100 - 240 В AC
30 W D, евророзетка (тип F, CEE 7/4) yes 987 mm
SZ 4139.140 100 - 240 В AC
100 - 240 В AC
14 W D, евророзетка (тип F, CEE 7/4) 452 mm
SZ 4139.300 100 - 240 В AC
100 - 240 В AC
30 W D, евророзетка (тип F, CEE 7/4) 987 mm
+
[X] Close

Required