Компактный светильник

    Компактный светильник
    Компактный светильник
    Компактный светильник

    Компактный светильник - тонкий и экономящий место светильник для применения в распределительном шкафу
Model No. Напряжение Мощность UR ENEC Ширина
SZ 4140.010 100 - 240 В AC
100 - 240 В AC
8 W yes 455 mm
SZ 4140.220 100 - 240 В AC
100 - 240 В AC
14 W yes 705 mm
SZ 4140.120 24 В DC 14 W yes 705 mm
SZ 4140.210 100 - 240 В AC
100 - 240 В AC
8 W yes 455 mm
SZ 4140.110 24 В DC 8 W yes 455 mm
SZ 4140.020 100 - 240 В AC
100 - 240 В AC
14 W yes 705 mm
+
[X] Close

Required