IT-светильник на светодиодах для IT-шкафов и IT-корпусов

    IT-светильник на светодиодах для IT-шкафов и IT-корпусов

    Для превосходного освещения сетевого шкафа.
Model No. Световой поток Входное напряжение Исполнение Ширина
DK 7859.000 600 lm 100 V - 240 V (AC) , 50 Hz/60 Hz Защитная изоляция, со внутренним предохранителем (T2A) 337 mm
+
[X] Close

Required