This product is used in industry/IT projects. Please contact your sales representative for further information.
Close
Product details
Настенная консоль обеспечивает гигиеничное решение для монтажа корпуса с расстоянием до стены 150 мм.
More on the product
Create PDF of this page+ Описание продукта
Описание: |
Большое расстояние до стены для мойки больших поверхностей. |
---|---|
Материал: |
Консоль: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) Распорки: гигиеничный пластик, синего цвета |
Комплект поставки: |
2 консоли Проставка Вкл. крепежный материал |
Основной материал: |
Нержавеющая сталь |
Расстояние до стены: |
150 mm |
Упаковка: |
1 шт. |
Вес: |
4.89 kg |
EAN: |
4028177565647 |
Код ТНВЭД: |
73269098 |
ETIM 7.0: |
EC002622 |
ETIM 6.0: |
EC002622 |
eCl@ss 8.0/8.1: |
27189263 |
eCl@ss 6.0/6.1: |
27189263 |
+ Загрузить
Документация: |
Вкладыш: (EN, DE) |
---|