Product details
Для защиты органов управления и индикации или вырезов, защиты от попадания грязи и жидкости, а также для предотвращения доступа посторонних лиц.
+ Описание продукта
Исполнение: |
30-й профиль |
---|---|
Описание: |
Для защиты органов управления и индикации или вырезов, защиты от попадания грязи и жидкости, а также для предотвращения доступа посторонних лиц. |
Преимущества: |
Основная рама: Возможность легкого привинчивания к двери благодаря выверенным размерам (трубчатая рама двери может использоваться в качестве шаблона). Основная рама: Простота регулировки по высоте. Основная рама: Укрепляет вырез в двери. Основная рама: Закрывает кромку выреза. Основная рама: Нет грязи на уплотнении, стекло защищено от выемки, при открывании грязь не попадает вовнутрь, жидкость через окно не проникает. Основная рама: Профиль рамы на высоте 30 мм или 60 мм Обзорное окно: Из однослойного безопасного стекла: высокая стойкость к растворителям и царапинам, защита от статики, малая опасность ранения при разбивании. Обзорное окно: Серийный замок под ключ с двойной бородкой, заменяется на замочные вкладыши 27 мм, исполнение A и/или систему Ergoform-S (кроме В=270 мм) Обзорное окно: Шарниры с углом открытия 180°, легко навешиваются. |
Материал: |
Алюминиевые прессованные профили с угловыми элементами из цинкового литья под давлением и защитным стеклом. |
Поверхность: |
Основная рама: алюминий, порошковое покрытие RAL 7035 Профиль шарниров и замка: анодированные |
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: |
IP 54 |
Указание: |
Серийный замок под ключ с двойной бородкой, заменяется на замочные вкладыши 27 мм, исполнение A и/или систему Ergoform-S (кроме В=270 мм) Не подходит для наружной установки |
Подходит для: |
Тип корпуса: VX Тип корпуса: TS Тип корпуса: SE Ширина: = 800 mm |
Размеры: |
Ширина: 700 mm Высота: 470 mm Глубина: 47 mm |
Обзорная поверхность: |
Ширина: 563 mm Высота: 398 mm |
Монтажная глубина компонентов (макс.): |
33 mm |
Упаковка: |
1 шт. |
Вес: |
5.75 kg |
EAN: |
4028177476356 |
Код ТНВЭД: |
76101000 |
ETIM 7.0: |
EC002527 |
ETIM 6.0: |
EC002527 |
eCl@ss 8.0/8.1: |
27182301 |
eCl@ss 6.0/6.1: |
27182301 |
Описание продукта: |
FT системное окно, для TS, SE, 30-й профиль, ШВГ: 700x470x47 мм, для Ш: 800 мм |
+ Сертификаты
Сертификаты: |
NA: (RU)
Степень защиты: (EN)
|
---|
+ Загрузить
Документация: |
Руководство: (EN, DE) |
---|