Сетевой шкаф ТЕ 8000 смонтированные

Model No. TE 7888.840

  Product Lifecycle  
Active
  • Сетевой шкаф ТЕ 8000 смонтированные
  • Сетевой шкаф ТЕ 8000 смонтированные
    Product details

    IT-шкаф TE 8000, смонтирован с важнейшими элементами для прокладки кабеля и установки.

     Recommended accessories

    + Описание продукции

    Преимущества: Нет рамного каркаса
    Оптимальный доступ к оборудованию
    Простая транспортировка благодаря разборной конструкции
    Сменная навеска двери
    Материал: Корпус: листовая сталь
    Обзорная дверь: однослойное безопасное стекло, 3 мм
    Поверхность: Монтажная рама: грунтовка
    Плоские детали: порошковое покрытие
    Цвет: RAL 7035
    Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: IP 20
    Комплект поставки: Самонесущая 482,6 мм (19") монтажная рама, спереди и сзади, с регулировкой глубины
    Обзорная дверь спереди, вкл. шарниры 130°, ручка и предохранительный замок 3524 E
    Стальная дверь сзади, вкл. шарниры 130°, предохранительный замок 3524 E
    Боковые стенки, на замках, вкл. предохранительный замок 3524 E
    Рама основания с максимальным вырезом (для закрытия модульными панелями на выбор)
    Потолочная панель, вкл. закрытый вырез для ввода кабеля и для опциональной вентиляции
    4 регулировочных ножки M12 вкл. цокольный адаптер (прилагаются)
    4 распорки, 20 мм, для подъема потолочной панели (прилагаются)
    Система цоколей VX, 100 мм, с вентиляцией
    Протестированное заземление рамы согласно EN 60 950 смонтировано
    4 кабельных шины для фиксации кабеля по глубине шкафа с помощью кабельных зажимов (прилагаются)
    10 кабельных органайзеров, металл, 125 x 65 мм (прилагаются)
    12 x 19" фиксаторов, 1 U, с контактированием (прилагаются)
    50 винтов со шлицем "звездочка", с контактированием (прилагаются)
    Набор щеток для ввода кабеля через крышу (прилагается)
    Основной материал: Листовая сталь
    Размеры: Ширина: 800 mm
    Высота: 1200 mm
    Высота (шкаф с цоколем): 1300 mm
    Глубина: 800 mm
    Монтажная ширина для компонентов: 24 U
    Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки): 495 mm
    Свободное монтажное пространство перед 19" плоскостью, спереди/сзади: 130 mm / 130 mm
    Нагрузочная способность: 4000 N
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 98 kg
    EAN: 4028177801486
    Код ТНВЭД: 94032080
    ETIM 7.0: EC002499
    ETIM 6.0: EC002499
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180207
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180207
    Описание продукции: TE сетевой шкаф TE 8000, ШВГ: 800x1200+100x800 мм, 24 U, смонтированный, обзорная дверь с декоративной ручкой спереди, стальная дверь сзади, шарниры 130°,

     Сетевой шкаф ТЕ 8000 смонтированные

    Model No. TE 7888.840