Взрывобезопасные корпуса Нержавеющая сталь, пустой корпус с крышкой на винтах

Model No. KE 9305.000

  Product Lifecycle  
Active
  • Взрывобезопасные корпуса Нержавеющая сталь, пустой корпус с крышкой на винтах
    Product details

    Взрывобезопасный корпус с крышкой на винтах, нержавеющая сталь

    + Описание продукта

    Области применения: Зона 1 и 2 или 21 и 22 согласно 94/9/EG
    Диапазон температуры окружающей среды: -30 °C...+80 °C
    Заданные температуры могут быть ограничены встроенным оборудованием
    Степень защиты от воспламенения согл. EN 60 079: повышенная защита оборудования (Ex e), защита оболочкой (Ex tb)
    Материал: Корпус: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
    Крышка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), литое уплотнение из полиуретана по периметру
    Поверхность: Корпус: Шлифовка, зерно 240
    Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: IP 66
    Сертификаты: IEC Ex PTB 09.0033U: yes
    PTB 03 ATEX 1013U: yes
    Комплект поставки: Корпус
    Крышка
    Основной материал: Нержавеющая сталь
    Размеры: Ширина: 400 mm
    Высота: 200 mm
    Глубина: 120 mm
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 3.6 kg
    EAN: 4028177138629
    Код ТНВЭД: 94032080
    ETIM 7.0: EC002503
    ETIM 6.0: EC002503
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180502
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180502
    Описание продукта: KEL взрывобезопасный корпус, ШВГ: 400x200x120 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, без монтажной панели, пустой корпус с крышкой на винтах

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    ATEX:  
    DE   EN  

    IEC Ex: 
    (EN)
    Сертификаты:
    Ex:  
    DE   EN  

    IEC: 
    (EN)
    Сертификат/Декларация соответствия: 
    (RU)
    Пояснения:
    Декларация производителя: 
    (EN, DE)

    + Загрузить

    Листы данных:
    Техническая информация:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  
    Документация:
    Руководство: 
    (EN, DE)

    + Add accessories


     
     
     
     
     
     
     

     Взрывобезопасные корпуса Нержавеющая сталь, пустой корпус с крышкой на винтах

    Model No. KE 9305.000

    Close
    +
    [X] Close

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Close