Краска

Model No. SZ 2438.735

  Product Lifecycle  
Active
  • Краска
    Product details

    Для подкрашивания или восстановления поверхностей с порошковым покрытием и окраской, сушка на воздухе.

    + Описание продукции

    Описание: Для подкрашивания или восстановления поверхностей с порошковым покрытием и окраской, сушка на воздухе.
    Цвет: RAL 7035
    Контейнер: Объем: 1000 ml
    Исполнение: Банка с краской
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 1.18 kg
    EAN: 4028177185258
    Код ТНВЭД: 32082090
    ETIM 7.0: EC001899
    ETIM 6.0: EC001899
    eCl@ss 8.0/8.1: 27409253
    eCl@ss 6.0/6.1: 27409253
    Описание продукции: SZ краска

    + Загрузить

    Листы данных:
    Листок данных по безопасности:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   PL   PT   RU   SE   TR   ZH  

     
     
     
     
     
     
     

     Краска

    Model No. SZ 2438.735