Therm берет на себя трудозатратный расчет необходимой мощности охлаждения и предлагает подходящие продукты на выбор.
По окончании расчета Вы получаете детальную документацию. Она обеспечивает максимальную достоверность данных при разработке оптимальной системы контроля микроклимата.
Therm учитывает требования стандатов МЭК/TR3 60890 890 AMD 1 и DIN 3168 для холодильных агрегатов распределительных шкафов. Превышение температуры согласно DIN 61439 рассчитывается с помощью всего одного клика.
Загрузить
- Therm 6.6 онлайн-версия
- Therm 6.6 (стандартная загрузка)
- Therm 6.6 (загрузка FTP)
- Therm 6.6 (silent-установка)
- Мобильное приложение Therm (для Android и iOS)
- Руководство пользователя
Новое в версии 6.6
- Расчет контроля микроклимата для компактых распределительных шкафов и корпусов
- Обновленная база данных компонентов
- Возможность выбора дверей VX25 для контроля микроклимата
- Новые фильтры для холодильных агрегатов NEMA 3R/4
Системные требования
Для пользования онлайн-верстией Therm Вам необходимо:
- браузер с поддержкой UTF8. Версия протестирована с Microsoft Internet Explorer 11.0 и Mozilla Firefox 51.0
Для пользования оффлайн-версией Therm Вам необходимо:
- 500 МБ свободного пространства на жестком диске
- браузер с поддержкой UTF8. Версия протестирована с Microsoft Internet Explorer 11.0 и Mozilla Firefox 51.0
- Процессор с тактовой частотой 2,0 ГГц
Для Windows 7 or 10:- Процессор Dual-core или эквивалентный
- 1 или 2 ГБ оперативной памяти