Линейные распределительные шкафы VX25 Стандарт концерна BMW AG

Статья №.: VX 7993164

Действует во всех компонентах и автозаводах BMW AG. Шкафы ввода питания CE с цоколем высотой 200 мм, для применения в области автомобильной промышленности TKB.

Статья №.:
VX 7993164
Описание продукта
Действует во всех компонентах и автозаводах BMW AG. Шкафы ввода питания CE с цоколем высотой 200 мм, для применения в области автомобильной промышленности TKB.
Материал
Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм
Крыша: листовая сталь 1,5 мм
Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм
Задняя стенка: листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность
Каркас шкафа: грунтовка
Крыша и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет
Корпус: RAL 7035
Цоколь: RAL 9005
Комплект поставки
На правой двери смонтирована комфортная ручка с адаптером и вкладышем под ключ с двойной бородкой
Боковые стенки смонтированы справа и слева
Цоколь высотой 200 мм аналогично 8660.02X, состоит из четырех угловых элементов, двух смонтированных друг над другом панелей 100 мм спереди и панелями высотой 200 мм справа, слева и сзади
Спереди сверху светильник на светодиодах 2500.220, 24 В, с кабелем подключения 2500.410 и со смонтированным концевым выключателем 2500.460
Двери соединены с каркасом с помощью полоски заземления 2412.316
без монтажной панели
Двустворчатые двери со смонтированными шарнирами 180°
В правой двери на ресстоянии 220 мм снизу смонтирован карман для документации, а на расстоянии 950 мм снизу смонтирована полка для документации
без панелей основания
В левой зоне цоколя по глубине смонитрована кабельная шина , точки монтажа: 1-е и 3-е отверстие каркаса слева
Размер
Ширина: 800 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 600 мм
Высота вкл. цоколь
2 200 мм
Кол-во дверей
2
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
132,628 kg
Gross weight
142,729 kg
EAN
4028177960091
Документация
White Paper
Листы данных
Data sheets