- Статья №.:
- AX 7993575
- Материал
- Листовая сталь, 3,0 мм
- Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Размер
- Ширина: 447 мм
Глубина: 149 мм - Степень защиты NEMA
- NEMA 12
- Фланш-панель
- Размер: 3
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 54
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,16 kg
- Gross weight
- 1,89 kg
- Код ТНВЭД
- 73079100
- Описание продукта
- AX gland plate, size 3, for support arm system 130 mm diameter
- Допуски
- UL + C-UL - FTTA