Фильтрующая прокладка для холодильных агрегатов, воздухо-воздушных теплообменников и чиллеров
Статья №.: SK 3286000
При высоком количестве пыли рекомендуется использование фильтрующих прокладок. Таким образом, упрощается чистка агрегатов. В зависимости от степени загрязнения, фильтры необходимо регулярно менять.
- Статья №.:
- SK 3286000
- Описание продукта
- Холодильные агрегаты Rittal не требуют трудоемкого обслуживания и поставляются без фильтрующих прокладок. При экстремальных условиях можно использовать фильтрующие прокладки.
- Преимущества
- Термостойкость от –40 °C до +80 °C
- Материал
- Пенистый полиуретан
- Размер
- Ширина: 325 мм
Высота: 250 мм
Глубина: 10 мм - Упаковка
- 3 шт.
- Вес нетто
- 0,069 kg
- Gross weight
- 0,073 kg
- Код ТНВЭД
- 56039390
- EAN
- 4028177040502
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Сертификаты
- EAC
- Документация
- Руководство