Настенные кондиционеры с базовым контроллером

Артикульный номер: SK 3329.104

Потолочные холодильные агрегаты в классах мощности от 500 Вт до 4000 Вт со встроенным e-комфортным контроллером, покрытием RiNano у конденсатора и электрическим испарителем конденсата.

Артикульный номер:
SK 3329.104
Комплект поставки
Готовый к подключению блок
Шаблон вырезов
Крепежный материал
Исполнение
настенные
Степень защиты IP согл. EN 60 529
Внешний контур IP 34
Внутренний контур IP 54
Хладагент/объем
Хладагент: R134a
Кол-во: 0 кг
Регулирование температуры
Базовый контроллер (заводская установка +35 °C)
Диапазон рабочих температур
20 °C...55 °C
Диапазон установок
30 °C...55 °C
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
68,4 kg
Gross weight
72 kg
EAN
4028177389434
ECLASS 8.0
27180704
Допуски
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Сертификаты
EAC
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions