Данный артикул снят с производства с: 30 янв. 2021 г.
- Статья №.:
- SV 9674100
- Описание продукта
- Для монтажа держателей шин с расстоянием между центрами шин 185 мм (SV 3052.000), а также защитного кожуха (SV 9660.460 - 9660.490).
- Области применения
- для монтажа в задней области посередине (185 мм)
- Материал
- Листовая сталь, оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 1,4 kg
- Gross weight
- 1,5 kg
- Код ТНВЭД
- 83024900
- EAN
- 4028177684775
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Описание продукта
- SV системное крепление, для держателей шин, SV 3052000, расстояние между центрами шин 185 мм