Данный артикул снят с производства с: 31 янв. 2020 г.
- Артикульный номер:
- SV 9674.761
- Описание продукта
- Несущая рама для установки модульных приборов (например, силовых выключателей). Крепление несущих шин производится двумя монтажными уголками к модулям боковых стенок секций для внутреннего секционирования. Передняя панель крепится к несущей раме винтами. В сочетании с секционными перегородками, секционными монтажными панелями и боковыми стенками секций выполняется внутреннее секционирование по форме 2, 3 или 4.
- Материал
- Несущая рама: листовая сталь, оцинкованная, 1,5 мм
Крышка: листовая сталь, окрашенная, 1,5 мм - Комплект поставки
- Несущие шины
2 монтажных уголка
1 крышка с вырезом,
Вкл. крепежный материал - Для высоты секции
- 150 мм
- Подходит для
- Ширина: = 600 мм
- Кол-во установочных единиц 17,5 мм
- 1 x 24
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,9 kg
- Gross weight
- 2 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177543799
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
- SV несущая рама, для модульных приборов, 1 x 24 единиц, ШВ: 500x145 мм