- Статья №.:
- RX 9360603
- Исполнение
- universal
- Преимущества
- Direct mounting of moulded-case circuit-breakers (MCCBs) on the board
- Snap-on mounting up to 250 A and simple adjustment to busbar thickness 5/10 mm
- Fast, simple pre-assembly of standard market switch types outside of the enclosure
- Материал
- Полиамид (PA 6)
Негорючесть согласно UL 94 - Цвет
- RAL 9005
RAL 35745 - Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 2XB
- Номинальное импульсное напряжение Uimp
- 12 кВ
- Rated voltage
- 690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL) - Rated insulation voltage
- 1 000 B
- Категория перенапряжения
- 4
- Степень загрязнения
- 3
- Клемма для гибких медных шин (Ш х В)
- 9 x 6 мм
- Количество полюсов
- 3-пол.
- Отвод проводов
- сверху
- Тип подключения (электрического)
- Рамная клемма
- Подходит для производителя (тип)
- Our selection aid, available in the Downloads section, helps you to easily find a matching component adaptor.
- Подходит для шинной системы
- RiLineX
- RiLine60
- Fundamental frequency
- 50...60 Гц
- Влажность воздуха (без конденсата)
- 10...90 %
- Подходит для шин
- 15 х 5/10 мм
- 20 x 5/10 мм
- 30 x 5/10 мм
- Диапазон рабочих температур
- -25 °C...55 °C
- Диапазон температур хранения
- -25 °C...75 °C
- Размер
- Ширина: 81,9 мм
Высота: 251,4 мм
Глубина: 50,8 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,21 kg
- Gross weight
- 1,217 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- Описание продукта
- RiLineX CB component adaptor (3-pole, max. 160 A) for 60 mm busbar systems. The device width is 81 mm. The "Universal" variant with U nuts offers maximum flexibility for switch mounting. The adaptor features tool-free snap-on mounting. Version for cable outlet at the top.
RiLineX CB component adaptor
Статья №.: RX 9360603
RiLineX CB component adaptor (3-pole, max. 160 A) for 60 mm busbar systems. The device width is 81 mm. The "Universal" variant with U nuts offers maximum flexibility for switch mounting. The adaptor features tool-free snap-on mounting with semi-automatic adjustment of the bar thickness between 5 and 10 mm. Version for cable outlet at the top.