- Статья №.:
- TS 7825808
- Описание продукта
- Дополнение модульной концепции цоколей. Может заменить собой переднюю или заднюю панель цоколя высотой 100 или 200 мм. Открыта с одной из сторон для монтажа при проложенном кабеле.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- RAL 9005
- Размер
- Высота: 100 мм
- Suitable for plinth width
- = 800 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 2,7 kg
- Gross weight
- 3,15 kg
- EAN
- 4028177520547
- ECLASS 8.0
- 27189260