Распределительная панель с кабельными гребенками for horizontal cable management

Статья №.: DK 7257150

Для горизонтального распределения патч-кабелей с кабельными гребенками, удобная модификация и расширения кабельных соединений с использованием отверстий отдельных гребенок.

Статья №.:
DK 7257150
Описание продукта
Для горизонтальной прокладки кабеля с помощью органайзеров. Возможность размыкания отдельных скоб позволяет удобно модифицировать и расширять прокладку кабеля.
Материал
Панель: листовая сталь, окрашенная
Кабельные гребенки: пластик
Цвет
Панель: RAL 7035
Depth of bars
100 мм
Number bars per U
4
Размер
Ширина: 482,6 мм
Единиц высоты
2 U
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,999 kg
Gross weight
1 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177618718
ETIM 9
EC002624
ECLASS 8.0
27189265