Кабельный канал для TS IT

Статья №.: DK 5502102

Кабельный канал со съемной крышкой кабеля с шарнирами с обеих сторон.

Статья №.:
DK 5502102
Описание продукта
Кабельный канал для закрытой прокладки кабеля. В любое время удобный доступ к прокладке кабеля с помощью крышки канала на шарнирах, опционально съемной. Канал имеет возможности прокладки кабеля вовнутрь корпуса и по задней стенке канала. Прилагаемые к каналу перемычки устанавливаются на кабельные гребенки с переменной глубиной и способствуют прокладке кабеля. Альтернативно кабельный канал крепится на винтах. Для оптимизированного тока воздуха комбинируется с набором щеток TS IT.
Преимущества
Простой и быстрый монтаж без инструментов
Высокая плотность монтажа благодаря целенаправленной прокладке кабеля в каждый U
Соединение задняя стенка к задней стенке
Кабельный канал используются как разделителительный элемент для предотвращения замыкания потока при отделении холодных коридоров
Закрываемые вводы кабеля, комплектуются монтажными компонентами стандарта 1 U
Материал
Листовая сталь
Пластик согласно UL 94-HB
Цвет
RAL 9005
Комплект поставки
Вкл. кожух и крепежный материал
Вкл. 4 держателя для излишков кабеля
Возможности монтажа
В TS IT с 482,6 мм (19") монтажными рамами с высотой 2200 мм
Единиц высоты
47 U
Размер
Ширина: 95 мм
Высота: 2.089 мм
Глубина: 150 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
9 kg
Gross weight
10 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177814431
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Описание продукта
DK кабельный канал, 47 U, для TS IT, высота 2200 мм: с монтажной рамой, высота 2400 мм: с профильными шинами
Документация
Quick guide
Листы данных
Техническая информация