Профильные шины, метрические для TS 8

Статья №.: DK 7831631

L-образные профильные шины для установки метрических модулей и компонентов.

Статья №.:
DK 7831631
Описание продукта
На L-образные профильные шины устанавливаются метрические компоненты и оборудование. В зависимости от используемого монтажного комплекта можно создавать крепежные размеры 465 мм м 515 мм.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Размер
Высота: 76 SU
Подходит для
Тип корпуса: TS 8
Высота: 2.000 мм
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
5,054 kg
Gross weight
5,32 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177289499
ECLASS 8.0
27189261
Листы данных
Техническая информация