Монтажный комплект TS, с регулировкой ширины дюймовый/метрический для TS

Статья №.: DK 7827560

Универсальные направляющие по глубине, на которые могут быть установлены как L-образные, так и изогнутые профильные шины с выбором глубины и ширины.

Статья №.:
DK 7827560
Описание продукта
Универсальные направляющие по глубине и ширине, на которые могут быть установлены как L-образные, так и профильные шины с загибом. Монтажный комплект для всех размеров по ширине: дюймовых размеров 19"/21"/23"/24", метрических размеров 18/20 SU
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Подходит для
Тип корпуса: TS 8
Глубина: 1.000 мм
Нагрузочная способность
200 кг статической нагрузки на плоскость
Упаковка
1 компл.
Вес нетто
2,3 kg
Gross weight
2,55 kg
Код ТНВЭД
73182900
EAN
4028177616042
ECLASS 8.0
27189234