Воздуховодная панель для 19" монтажной рамы

Статья №.: DK 5501875

Для разделения холодных и теплых зон внутри шкафа при создании коридора или при использовании системы LCP.

Статья №.:
DK 5501875
Описание продукта
Со щеточным буртиком по периметру для полного разделения при установленной системе шин на внешнем монтажном уровне.
Области применения
Для разделения холодных и теплых зон внутри шкафа при создании коридора или при использовании системы LCP.
Материал
Листовая сталь
Глухая панель: пластик, UL 94-HB, без галогенов
Щеточный буртик: пластик, UL 94-HB
Поверхность
Окрашенная
Цвет
RAL 9005
Комплект поставки
2 вертикальные панели
2 горизонтальные панели
4 щеточных буртика
Вкл. крепежный материал
Указание по монтажу
Вертикальные панели со щеточным буртиком могут быть смонтированы для разделения зон воздуха как на передних, так и на задних 19" монтажных рамах.
Подходит для
Ширина: 600 мм
Высота: 1.800 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
2,5 kg
Gross weight
3 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177679221
ECLASS 8.0
27189272
Описание продукта
DK водуховодная панель, ШxВ: 600x1800 мм, для TS IT 19" монтажной рамы, листовая сталь, RAL 9005
Документация
Info sheet