Приборные полки, 19" монтаж Шкафы с L-образными профильными шинами спереди и сзади

Статья №.: DK 7143035

Обеспечивается больше количество точек крепления, благодаря чему может меняться расстояние между дюймовыми уровнями, возможно дооснащение телескопическими шинами до полного выдвижения, нагрузочная способность: 50 кг.

Статья №.:
DK 7143035
Описание продукта
В зависимости от глубины приборные полки имеют несколько точек крепления, поэтому расстояния между дюймовыми плоскостями можно изменять в определенных границах. Каждая закрепленная таким образом приборная полка может быть дополнительно оборудована телескопическими направляющими, позволяющими полностью выдвигать полку. Для этого вместо распорных болтов привинчиваются телескопические направляющие.
Области применения
Для монтажа между двумя 19" крепежными плоскостями
Для дооснащения имеющихся артикулов TS
Материал
Листовая сталь
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Distance between mounting levels
298 мм
Нагрузочная способность
50 кг поверхностная нагрузка
Указание
Для TS: Если используются L-образные профильные шины в сетевых шкафах на базе TS, необходим адаптер 7827.300
Для TS, 19" системной перфорации: С помощью монтажного комплекта, с регулировкой глубины 7063.850 возможен гибкий монтаж между L-образными профильными шинами непосредственно на 19" системную перфорацию
Размер
Ширина: 409 мм
Глубина: 300 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
1,74 kg
Gross weight
1,94 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177165687
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Документация
Additional instructions
Quick guide