Монтажный комплект, с изменяемой глубиной для дюймовых приборных полок

Статья №.: DK 7063890

Для дюймовых приборных полок, в сочетании с L-образными профильными шинами или монтажной рамой 19", плавная регулировка до расстояния между двумя уровнями 482,6 мм (19").

Статья №.:
DK 7063890
Описание продукта
В сочетании с L-образными профильными шинами или монтажной рамой 19″. Размер гибко подстраивается по расстоянию между 482,6 мм (19″) плоскостями. Предназначен для всех 482,6 мм (19″) приборных полок шириной 409 мм.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
1 комплект = 2 монтажные шины, вкл. крепежный материал
Нагрузочная способность
100 кг
Длина
706,5: 1.006,5 мм
Упаковка
1 компл.
Вес нетто
3,008 kg
Gross weight
3,208 kg
Код ТНВЭД
83024900
EAN
4028177263260
ECLASS 8.0
27189261