Accesorios Estación de cableado WS 540
-
Bandeja para WS 540
Juego de bandejas para montaje bajo el tablero de la mesa. Las diferentes profundidades de las bandejas proporcionan suficiente espacio para las rodillas y las piernas para poder trabajar sentado.
-
Soporte de aparellaje, a la izquierda para WS 540
Soporte para aparellaje adecuado para la cortadora C8+ y bandeja adicional para alojar impresoras de etiquetas de los fabricantes más comunes. Fijación en el lado izquierdo de la Estación de cableado WS 540.
-
Soporte de aparellaje, a la derecha para WS 540
Soporte para aparellaje adecuado para la crimpadora automática RC o R8 E para fijación en el lado derecho de la mesa de cableado WS 540.
-
Fijación del monitor para WS 540
Para la fijación de cualquier monitor común con una diagonal de pantalla de hasta 32" con Vesa 75/100.
-
Iluminación de trabajo LED para WS 540
Para fijación al tablero de la mesa, con dispositivo de apriete.
-
Elemento de fijación, vertical para WS 540
Para la fijación opcional de accesorios como soportes de cajas de cables, cajas de almacenamiento abiertas y accesorios.
-
Soporte de cajas para WS 540
Para la fijación al perfil de fijación vertical de la WS 540 y el almacenaje de piezas pequeñas y accesorios.
-
Ángulo de adaptación para WS 540
Para el equipamiento pesonalizado y la prolongación de la WS 540. El ángulo de adaptación se precisa para el montaje de perfiles de fijación verticales adicionales y permite el ajuste en diferentes anchuras de 50 – 400 mm.
-
Depósito para residuos para WS 540
Para la eliminación de residuos directamente en el lugar de trabajo.
-
Soporte del depósito para WS 540
Para alojar hasta 4 depósitos de guías de cables con cables preconfeccionados del Terminal de cableado WT.
-
Guía de cables para montaje al elemento de fijación vertical para WS 540
Posibilidad de guiar hasta 8 cables diferentes. Montaje al perfil de fijación vertical.
-
Guía de cables para montaje al soporte de aparellaje, a la izquierda para WS 540
Posibilidad de guiar hasta 8 cables diferentes. Montaje al soporte de aparellaje, a la izquierda.
-
Soporte para cajas de cables
Bandeja para paquetes de cables, adecuada para mesas de montaje y la WS 540. La fijación a la Estación de cableado se realiza al perfil de fijación vertical en el lado izquierdo o derecho.
-
Soporte para bobinas de cables
Bandeja para bobinas de cables, adecuada para mesas de montaje y la WS 540. La fijación a la Estación de cableado se realiza al perfil de fijación vertical en el lado izquierdo o derecho.
-
Soporte de herramientas, redondo para WS 540
Para un almacenaje seguro de herramientas manuales o bebidas. El soporte de herramientas se fija al tablero de la mesa de la WS 540.
-
Consola del pelacables para WS 540
Para el posicionamiento del pelacables automático S22 en la WS 540. La consola puede situarse tanto en el lado izquierdo, como en el derecho.
-
Bandeja universal para WS 540
Bandeja portaobjetos universal para montaje al perfil de fijación vertical de la WS 540. Almacenaje de herramientas o piezas pequeñas.
-
Soporte PC mini para WS 540
Para el alojamiento seguro de un PC mini en la WS 540. El soporte se monta en el lado izquierdo bajo el tablero de la mesa.
-
Protección antivuelco
Soporte ajustable de forma variable para evitar el vuelco con cargas desequilibradas. Adecuado para soportes de componentes a izquierda, derecha y travesaños de fijación verticales.