Lista de favoritos

Opciones para Wire Terminal

  • Crimpadora automática LD-I para Wire Terminal WT 24/36
    Crimpadora automática LD-I para Wire Terminal WT 24/36

    Los pelacables y crimpadoras con depósito de 2 piezas permiten procesar punteras sueltas aisladas con secciones de 4 a 6 mm² (AWG 12 – 10) y longitudes de crimpado de 10 a 12 mm. La crimpadora LD-I dispone de una interfaz para comunicarse e integrar todas las funciones con el terminal de cableado WT de Rittal.

    Más

  • Crimpadora automática RC-I para Wire Terminal WT 24/36
    Crimpadora automática RC-I para Wire Terminal WT 24/36

    Crimpadora con depósito de 5 piezas para el procesado de terminales aisladas sobre rollo. Este equipo dispone de una interfaz para comunicarse e integrar todas las funciones con la máquina automática para ensamblaje de cables Wire Terminal de Rittal. Para este producto se requiere la compra adicional de la formación 5058.207.

    Más

  • Opción de impresora para Wire Terminal
    Opción de impresora para Wire Terminal

    La opción de impresora permite el marcaje automático en negro, blanco o azul claro de los cables terminados. El sistema de impresión automatizado se encuentra integrado en el proceso completamente automático de la Wire Terminal.

    Más

  • Módulo adicional Wire Printer para Wire Terminal
    Módulo adicional Wire Printer para Wire Terminal

    El módulo adicional Wire Printer permite etiquetar manualmente materiales para cables, así como materiales planos fuera de la Wire Terminal.

    Más

  • Wire Printer Trolley para Wire Terminal
    Wire Printer Trolley para Wire Terminal

    La opción del carro de impresión de cables facilita el manejo de los sistemas de impresión.

    Más

  • Organizador de cables WT Tube 12
    Organizador de cables WT Tube 12

    El depósito de cables modular y compacto WT Tube 12 permite almacenar depósitos de cables con ahorro de espacio. El flexible sistema de mangueras y el bloque de alimentación de cables permiten alimentar de forma segura y sencilla la máquina automática para ensamblaje de cables Wire Terminal WT C.

    Más

  • Sistema de guías de cables WT 15
    Sistema de guías de cables WT 15

    El sistema de guías de cables de 15 guías clasifica los cables en guías. Pueden almacenarse hasta 2100 cables en base al proyecto.

    Más

  • Módulo mazo de cables WT
    Módulo mazo de cables WT

    Con la ayuda del módulo mazo de cables WT se clasifican y atan los cables terminados secuenciadamente. Se tienen en cuenta tanto los cables con procesado final como los sin procesado final, colocándose en una secuencia ideal.

    Más

  • Bloque de alimentación de cables WT 12
    Bloque de alimentación de cables WT 12

    El bloque de alimentación de cables WT 12 alimenta de forma segura y flexible la máquina automática para ensamblaje de cables Wire Terminal WT C. El bloque puede alimentarse individualmente a través de un mecanismo de cierre rápido.

    Más

+
[X] Cerrar

Required