Lista de favoritos

Armarios compactos

  • Armario compacto AX
    Armario compacto AX

    Cajas murales con puerta de chapa de acero, placa de montaje y entrada de cables en el suelo. Grado de protección hasta IP 66. Sencillo montaje mural gracias al dorsal con taladros. Máxima flexibilidad para la entrada de cables. Rápida modificación del sentido de abertura de la puerta sin mecanización.

    Más

  • Armarios compactos AE
    Armarios compactos AE

    Armarios con puerta de chapa de acero, pintada con placa de montaje y entrada de cables en el suelo. Grado de protección hasta IP 66.

    Más

  • Armarios compactos CM
    Armarios compactos CM

    Caja con puerta de chapa de acero, placa de montaje y suelo abierto para alojar chapas de entrada de cables. Grado de protección IP 55. Una simbiosis entre las ventajas de los armarios compactos de Rittal y la variedad del sistema de ensamblaje TS 8. Listones perforados en la puerta para una fijación rápida de perfiles de montaje, soportes para cables y cubiertas.

    Más

  • Armario individual SE 8
    Armario individual SE 8

    Armario individual de chapa de acero con cuerpo robusto, dos niveles de montaje integrados, dorsal atornillado y puerta. El techo y los laterales forman una sola pieza con "bastidor" perfilado. Equipamiento interior completamente compatible con el TS 8, integración en la familia de productos TS 8. Anchuras de armario de 600 a 1800 mm. Reducción de las tareas de montaje gracias a los laterales perfilados.

    Más

  • Armarios de poliéster KS
    Armarios de poliéster KS

    Caja mural con puerta de poliéster insaturado, reforzado con fibra de vidrio y con placa de montaje. A elección con o sin puerta transparente. Grado de protección IP 56 o IP 66. Ajuste progresivo en profundidad de la placa de montaje gracias a los diferentes niveles de montaje en la caja. Flexible equipamiento interior de la puerta gracias a los puntos de fijación en la puerta. Elevada estabilidad gracias al poliéster reforzado con fibra de vidrio.

    Más

Anuncio AE

Rittal México ha bajado sus precios en gabinetes metálicos AE

Gabinetes metálicos desde 300mm hasta 1400mm de alto únicamente.

Más información

+
[X] Cerrar

Required