Lista de favoritos

Armarios de distribución

  • Cajas pequeñas
    Cajas pequeñas

    Gran variedad de cajas pequeñas: cajas de policarbonato PK, cajas de aluminio GA, cajas pequeñas KX, cajas de bornes de chapa de acero con o sin entrada de cables, E-Box y cajas Bus. Las cajas murales cumplen las más altas exigencias de protección de componentes eléctricos para pequeñas aplicaciones de control. Grado de protección hasta IP 66.

    Más

  • Armarios compactos
    Armarios compactos

    Soluciones de armarios y cajas compactas en las variantes: armarios compactos AX, armarios de poliéster AX y armarios individuales SE. Gran versatilidad para aplicaciones de control con requisitos de espacio mediano. Cumplen las más altas exigencias en protección contra la corrosión con un grado de protección hasta IP 66. Las cajas murales ofrecen un sencillo equipamiento interior y una entrada de cables flexible.

    Más

  • Sistemas de armarios
    Sistemas de armarios

    Los sistemas de armarios ensamblables VX25 y TS 8, así como el sistema de armarios individuales SE disponen de un perfil de bastidor perfeccionado. El equipamiento interior puede realizarse sobre 2 niveles de montaje, asegurando un uso óptimo del espacio en el armario. El sistema de armarios grandes VX25 se caracteriza además, por un perfil simétrico del bastidor y un bajo nivel de complejidad partiendo de una técnica de ensamblaje más simple y universal para cualquier aplicación.

    Más

  • Sistemas de armarios TI
    Sistemas de armarios TI

    El rack adecuado para sus aplicaciones de redes y servidores. Aplicaciones individualizadas, para ubicación aislada, por ej. como distribuidor por plantas o en el centro de datos, como Edge, Cloud o Hyperscale Data Center. Estas completas soluciones de sistema ponen a su disposición el rack adecuado para aplicaciones de redes de cualquier tamaño. Ofrecemos una amplia selección de soluciones, desde un rack de distribución abierto para un óptimo acceso a sus niveles de instalación hasta racks con puerta transparente o puerta perforada en diferentes variantes. Su valor añadido para un futuro flexible con seguridad de inversión.

    Más

  • Cajas TI
    Cajas TI

    Cajas compactas de 19" para pequeñas aplicaciones de redes hasta grado de protección IP 66. Óptimo acceso y aplicación flexible como caja mural o de pie.

    Más

  • Sistemas pupitre/Sistemas de armarios PC/Industrial Workstations
  • Cajas de mando/ Sistemas de brazo soporte/ Sistemas de pie
  • Hygienic Design
    Hygienic Design

    Más limpieza con los armarios Hygienic Design, diseñados especialmente para su aplicación en la industria alimentaria. Armarios pequeños y compactos, armarios grandes y accesorios de acero inoxidable en versiones Hygienig Design.

    Más

  • Acero inoxidable
  • Aplicaciones especiales
    Aplicaciones especiales

    Las aplicaciones especiales incluyen soluciones de cajas y armarios de diferentes materiales para aplicación en zonas con riesgo sísmico y atmósferas explosivas, así como armarios con estructura compatible con EMC.

    Más

  • Armarios para exteriores
    Armarios para exteriores

    Los armarios para exteriores son ideales para su ubicación en la intemperie. Rittal ofrece como productos de serie disponibles de fábrica, armarios murales CS y armarios CS New Basic. Los armarios CS Toptec para proyectos son la solución perfecta para su aplicación en exteriores. La solución para proyectos con armario multifunción se ha diseñado especialmente para su aplicación en el sector de telecomunicaciones.

    Más

+
[X] Cerrar

Required