Lista de favoritos

Infraestructura TI

  • RiMatrix S
    RiMatrix S

    RiMatrix S – la alternativa revolucionaria al montaje de un centro de datos individualizado. Aquí encontrará módulos para centros de datos preconfigurados, completos y estandarizados. Su infraestructura TI – completa y lista para la puesta en marcha. Las condiciones del espacio tienen una importancia secundaria, puesto que RiMatrix S puede utilizarse tanto en edificios existentes como en centros de datos en container. Es determinante la significativa reducción del tiempo de planificación, ya que los módulos altamente eficientes han sido planificados por completo de antemano, incluyendo hojas de datos, planes de ejecución y documentación ya existentes. Benefíciese a largo plazo no tan solo de la solución ensayada por el sistema, sino también de los reducidos costes de energía eléctrica, cuantificables de forma detallada en la fase de planificación.

    Más

  • Sistemas de armarios TI
    Sistemas de armarios TI

    El rack adecuado para sus aplicaciones de redes y servidores. Aplicaciones individualizadas, para ubicación aislada, por ej. como distribuidor por plantas o en el centro de datos, como Edge, Cloud o Hyperscale Data Center. Estas completas soluciones de sistema ponen a su disposición el rack adecuado para aplicaciones de redes de cualquier tamaño. Ofrecemos una amplia selección de soluciones, desde un rack de distribución abierto para un óptimo acceso a sus niveles de instalación hasta racks con puerta transparente o puerta perforada en diferentes variantes. Su valor añadido para un futuro flexible con seguridad de inversión.

    Más

  • Cajas TI
    Cajas TI

    Cajas compactas de 19" para pequeñas aplicaciones de redes hasta grado de protección IP 66. Óptimo acceso y aplicación flexible como caja mural o de pie.

    Más

  • Energía TI
    Energía TI

    Power distribution and back-up are key elements of IT High Availability. Rack power distribution is available as standard PDU or modular power distribution (PSM) solutions. This allows for individually adapted rack PDU solutions from basic power distribution up to intelligent solutions with extensive measurement and management functions.

    Más

  • Refrigeración TI
    Refrigeración TI

    Los conceptos de climatización de Rittal van desde la refrigeración de un único rack hasta la de todo un data center. Priorizamos siempre la seguridad, la eficiencia energética y los costes. Gracias a la gran variedad de soluciones técnicas es posible realizar conceptos individualizados para la climatización de racks, de pasillos y de salas.

    Más

  • Monitorización TI
    Monitorización TI

    Obtenga una mejor visión sobre su infraestructura TI gracias a soluciones flexibles e individuales para la monitorización y el control de todos los parámetros físicos en su entorno TI. Para que pueda operar sus modernas redes de forma segura, le ofrecemos soluciones flexibles e individuales con nuestros productos de serie. Desde una simple monitorización del entorno mediante una gran variedad de sensores hasta una gestión de accesos o sistemas de abertura de puertas completamente automáticos en situaciones de emergencia.

    Más

  • Soluciones integrales de seguridad TI
    Soluciones integrales de seguridad TI

    La protección perfecta contra riesgos físicos para su infraestructura TI: Desde sistemas de salas modulares, que pueden adaptarse de forma individualizada a las condiciones de espacio, hasta racks de seguridad, y sistemas de detección y extinción de incendios.

    Más

  • Soluciones de centros de datos modulares
    Soluciones de centros de datos modulares

    Descubra nuevas perspectivas: Desde módulos estandarizados para centros de datos hasta nuevas soluciones de infraestructuras y servicios en la nube.

    Más

+
[X] Cerrar

Required