Entrada de cables para aberturas de suelo
-
Chapas para entrada de cables
Puede utilizarse en lugar de segmentos de las chapas de entrada de cables partidas de serie. De esta forma es posible realizar un posicionamiento adecuado a la placa de montaje.
-
Perfil para la introducción de cables, central para TS, SE, CM, TP
Para fijar a las chapas de entrada de cables.
-
Perfil para la introducción de cables, posterior para TS, SE, CM, TP
Para introducir directamente en la abertura del suelo.
-
Perfil de estanqueidad
Para una estanqueidad de la entrada de cables entre las chapas del suelo, especialmente indicado para secciones de cable idénticas.
-
Chapa entrada de cables EMC
Para cables blindados con una sección máxima de 20 mm, en combinación con las chapas de suelo de serie.
-
Chapa de entrada de cables para CM, TP
La compensación de potencial a través de elementos de fijación, así como los puntos de puesta a tierra están ya disponibles.
-
Placa de cierre para CM, TP
Para cubrir la totalidad de la abertura del suelo del CM o la totalidad de la abertura del techo en caso de utilización individual de las partes inferiores TopPult.
-
Pieza de fijación para chapas de suelo
Como sustitución y para una fijación adicional de las chapas de suelo en TS, SE, CM, TP.
-
Chapas de entrada de cables para DK-TS
Gland plates, for DK-TS for sealing the base opening and for cable entry
-