Lista de favoritos

Resistencias calefactoras

  • Resistencia calefactora para armarios sin ventilador
    Resistencia calefactora para armarios sin ventilador

    Las resistencias calefactoras para armarios regulan la humedad relativa e impiden que la temperatura descienda por debajo del punto de rocío, evitando así la condensación en el armario de distribución. Se evitan daños por corrosión o cortocircuitos eléctricos. Ejecución sin ventilador. Potencia calorífica permanente 10 – 150 W.

    Más

  • Resistencia calefactora para armarios con ventilador
    Resistencia calefactora para armarios con ventilador

    Las resistencias calefactoras para armarios regulan la humedad relativa e impiden que la temperatura descienda por debajo del punto de rocío, evitando así la condensación en el armario de distribución. Se evitan daños por corrosión o cortocircuitos eléctricos. Ejecución con ventilador. Potencia calorífica permanente 235 – 800 W.

    Más

  • Thermoelectric Cooler Potencia total de refrigeración/calefactora 80/80 W
    Thermoelectric Cooler Potencia total de refrigeración/calefactora 80/80 W

    Los potentes refrigeradores basados en la técnica Peltier de construcción ligera, proporcionan una climatización energéticamente eficiente de cajas de mando y cajas pequeñas. Potencia de refrigeración/calefactora 80/80 W.

    Más

+
[X] Cerrar

Required