Técnica de montaje de 19"
-
Bastidores móviles
Con un bastidor móvil se alcanza cómodamente la parte trasera de los componentes de 19". Según ejecución se encuentra disponible un ángulo de abertura de 130° o 180°.
-
Guías perfil
Guías perfil y marco de montaje para el equipamiento interior con uno o dos niveles de 19" para cajas murales, armarios individuales y armarios ensamblables.
-
Juegos de montaje para guías perfil
El juego de montaje para las guías perfil y el marco de montaje debe seleccionarse en función del tipo de armario y la anchura.
-
Accesorios para Data Rack de Rittal
El bastidor abierto Data Rack puede ampliarse con un segundo nivel de fijación de 19", elementos de profundidad, guías deslizantes y bridas de unión. Ruedas para aplicación móvil como carro para laboratorios o en la técnica de medición.
-
Guías deslizantes
Las guías deslizantes ofrecen una superficie de apoyo para los componentes que se fijan al nivel de 19" y soportan el peso de componentes pesados. Las guías deslizantes para cargas pesadas pueden soportar 800 N de carga estática.
-
Equipamientos en pulgadas
Cajones en el nivel de 19", pantallas, opciones de soporte para aparatos no métricos y opciones de fijación a la guía perfil de 19" mediante tuercas enjauladas o el innovador abrochador de 19".
-
Paneles ciegos y placas frontales
Paneles ciegos para cubrir unidades de altura no utilizadas. En diferentes alturas fabricados en aluminio, chapa de acero y plástico. Para atornillar o para las ejecuciones «toolless fixing» para un montaje rápido sin herramientas.
-
Cajas de empalme
Empalme de los cables de F.O. entrantes y distribución a los patch-panels para diferentes acoplamientos. Guiado de cables con latiguillos preconfeccionados mediante la caja de distribución hacia los patch-panels.
-
Técnica LSA
Para la técnica LSA están disponibles bastidores para regletas LSA-Plus o juegos de montaje para bandejas LSA o ángulos de montaje LSA.