Lista de favoritos

Refrigeración por líquido

  • Intercambiador de calor aire/agua, montaje mural
    Intercambiador de calor aire/agua, montaje mural

    Para montaje mural o en cualquier superficie vertical suficientemente grande. Potencia de refrigeración 0,3 kW – 7 kW. Grado de protección estándar hasta IP 55. Potencia de refrigeración de 0,65 kW y 1,2 kW, también en IP 56/59, disponible para sectores de la industria alimentaria con elevados requisitos en higiene.

    Más

  • Intercambiador de calor aire/agua Montaje en el techo
    Intercambiador de calor aire/agua Montaje en el techo

    Para montaje sobre la superficie del techo. Potencia de refrigeración 1,87 kW – 4 kW. Grado de protección estándar hasta IP 55. Adecuado especialmente para aplicación en entornos agresivos. Posibilidades flexibles de acometida de agua.

    Más

  • Liquid Cooling Package LCP Rack Industry
    Liquid Cooling Package LCP Rack Industry

    Intercambiador de calor aire/agua fácilmente ensamblable al sistema VX25, diseño compacto, para la disipación de elevadas cargas de calor de hasta 10 kW.

    Más

  • Chiller
    Chiller

    Refrigeración centralizada y económica, así como suministro del medio refrigerante (en general agua). Las chillers son especialmente adecuadas para elevadas cargas de calor. Todas las tareas de climatización en una instalación o máquina se realizan a través de un único sistema de tuberías. Potencia de refrigeración 1 kW – 48 kW. La potencia de refrigeración de 1 kW – 6 kW disponible también en la tecnología Blue e+ energéticamente eficiente.

    Más

+
[X] Cerrar

Required