Lista de favoritos

Climatización para exteriores

  • Ventiladores con filtro TopTherm
    Ventiladores con filtro TopTherm

    Unidad de ventilador completa para montaje sin herramientas en superficies. Caudal de aire de 20 - 900 m³/h, grado de protección estándar IP 54.

    Más

  • Ventiladores con filtro TopTherm con tecnología EC
    Ventiladores con filtro TopTherm con tecnología EC

    Ejecución energéticamente eficiente de los ventiladores con filtro RTT con tecnología EC. A partir de 180 m³/h con interfaz de control integrada (0-10 V / entrada PWM y salida para señal de tacómetro) para la regulación y control del ventilador.

    Más

  • Cubierta contra agua a presión para aumentar el grado de protección
    Cubierta contra agua a presión para aumentar el grado de protección

    La cubierta contra agua a presión impide, especialmente en los sectores de la industria alimentaria, la entrada de agua. El grado de protección IP 56 se consigue en combinación con el filtro estándar.

    Más

  • Refrigerador mural Blue e+ para exteriores 1,5 kW – 5,0 kW
    Refrigerador mural Blue e+ para exteriores 1,5 kW – 5,0 kW

    Refrigeradores murales Blue e+ para exteriores energéticamente eficientes en las clases de potencia 1500 W a 5000 W. Gracias al alto grado de protección IP56 / UL tipo 12/3R/4 y al campo de temperatura de -30 °C a 60 °C ofrecen una protección óptima en entornos complejos. El refrigerador puede montarse en tres posiciones (montaje exterior, parcial e interior), por ej. en soluciones de proyecto Toptec.

    Más

  • Refrigerador mural TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW
    Refrigerador mural TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW

    Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes en las clases de potencia de 500 a 2500 W con controlador Confort-e estándar integrado y evaporación del agua de condensación eléctrica (a partir de 1000 W), grado de protección UL Type 3R/4, 12.

    Más

  • Direct Air Cooling Systems (DAC) para armario multifunción
    Direct Air Cooling Systems (DAC) para armario multifunción

    Direct Air Cooler para montaje en el techo de un armario multifunción (MFG). El equipo es idóneo para compensar con gran eficacia las elevadas pérdidas de potencia con un delta T bajo en el MFG. Un filtro plisado de gran eficacia filtra el aire ambiental que se introduce en el MFG y a través de una válvula antirretorno se expulsa el aire caliente del interior. El DAC se integra por completo en el techo del armario multifunción protegido contra actos vandálicos.

    Más

  • Resistencia calefactora para armarios sin ventilador
    Resistencia calefactora para armarios sin ventilador

    Las resistencias calefactoras para armarios regulan la humedad relativa e impiden que la temperatura descienda por debajo del punto de rocío, evitando así la condensación en el armario de distribución. Se evitan daños por corrosión o cortocircuitos eléctricos. Ejecución sin ventilador. Potencia calorífica permanente 10 – 150 W.

    Más

  • Resistencia calefactora para armarios con ventilador
    Resistencia calefactora para armarios con ventilador

    Las resistencias calefactoras para armarios regulan la humedad relativa e impiden que la temperatura descienda por debajo del punto de rocío, evitando así la condensación en el armario de distribución. Se evitan daños por corrosión o cortocircuitos eléctricos. Ejecución con ventilador. Potencia calorífica permanente 235 – 800 W.

    Más

+
[X] Cerrar

Required