Acero inoxidable
-
-
Armarios compactos
Armarios de acero inoxidable 1.4301, (AISI 304) y de acero inoxidable 1.4404, (AISI 316L). Principio de construcción idéntico al de chapa de acero. Fácil equipamiento interior. Rápido equipamiento de la puerta.
-
-
Pupitres compactos Acero inoxidable
Pupitres compactos de acero inox. 1.4301, (AISI 304), fácil montaje con elevado grado de protección IP 55 en cuatro anchuras diferentes. Sencilla manipulación mediante soporte de tapa autoinsertable. Bombín de cierre intercambiable. Sencilla introducción de cables gracias a las chapas de suelo partidas
-
Sistema de armarios PC Acero inoxidable
Sistemas de armarios PC sobre la base VX SE de acero inoxidable 1.4301, (AISI 304). Principio de construcción idéntico al de PC de chapa de acero. Práctica puerta dorsal para facilitar el acceso para trabajos de mantenimiento. Elevada protección de acceso gracias a los laterales y el techo moldeados, así como al bloqueo interior de la puerta transparente y cajón para teclado con cierre.
-
Cajas de mando
Cajas de mando y sistemas de brazo soporte de acero inoxidable 1.4301, (AISI 304).
-
Sistema de brazo soporte CP 40, acero inoxidable
Sistema de brazo soporte CP 40 de acero inoxidable, para cargas estáticas de hasta 400 N. Alto grado de protección y opción de ajuste integrada.