Lista de favoritos

Cajas pequeñas

  • Cajas pequeñas KX
    Cajas pequeñas KX

    System perfection. La nueva caja pequeña KX de chapa de acero ofrece una calidad de datos máxima y una ingeniería perfecta, así como flexibilidad y seguridad para un gran número de aplicaciones.

    Más

  • Cajas de policarbonato PK
    Cajas de policarbonato PK

    Caja mural de policarbonato reforzado con fibra de vidrio a elección con tapa gris o transparente. Grado de protección IP 66. Facilidad de mantenimiento a través de la tapa con cierre rápido. Seguridad gracias al material autoextinguible.

    Más

  • Cajas de aluminio fundido GA
    Cajas de aluminio fundido GA

    Robusta caja mural de aluminio fundido, pintada. Grado de protección IP 66. Ideal para aplicación en entornos agresivos dada su óptima protección contra la corrosión. Fácil equipamiento interior.

    Más

  • Cajas de bornes KL
    Cajas de bornes KL

    Caja mural con tapa de chapa de acero o acero inoxidable, en ejecuciones con entrada de cables con grado de protección IP55 y IP66 sin entrada de cables. Sencillo montaje mural gracias al dorsal con taladros. Máxima flexibilidad para la entrada de cables. Segura conexión del conector fusible entre la caja y la cubierta.

    Más

  • Cajas Bus BG
    Cajas Bus BG

    Caja mural con puerta de chapa de acero, con ventana de policarbonato. Grado de protección IP 65. Posibilidad de fijación de módulos bus de prácticamente cualquier fabricante.

    Más

  • Cajas Bus BG Acero inoxidable
    Cajas Bus BG Acero inoxidable

    Caja de bus de acero inoxidable 1.4301, (AISI 304), incl. bisagra de 180°. Grado de protección IP 66.

    Más

+
[X] Cerrar

Required