Guiado de cables
-
Chapas para entrada de cables
Puede utilizarse en lugar de segmentos de las chapas de entrada de cables partidas de serie. De esta forma es posible realizar un posicionamiento adecuado a la placa de montaje.
-
Boquillas de entrada de cables
En combinación con la placa para entrada de cables, se realiza una sencilla y rápida estanqueidad en el suelo del armario de los cables a introducir.
-
Prensaestopas
Prensaestopas de poliamida, latón o acero inoxidable, también en ejecución EMC. Los prensaestopas se encuentran disponibles con altos grados de protección de hasta IP 68 o IP 69. Para la industria alimentaria o salas blancas se encuentran disponibles prensaestopas en diseño higiénico.
-
Introducción y recogida de cables
Para la conducción de cables existen diferentes opciones, que pueden utilizarse tanto en el armario como en el zócalo. Al realizarse la conducción de cables en la zona del zócalo se amplía el espacio de montaje en el armario, puesto que ya no será necesario tener en cuenta los radios de flexión. Los sistemas de guiado de cables, como por ej. canales para cables y sistemas de guiado de cables de 19", ofrecen una gestión estructurada del cableado en el armario.