Suelo
-
Chapa de entrada de cables para VX, VX IT, VX SE
Para el montaje individualizado de la zona del suelo. Dispone de compensación de potencial a través de elementos de fijación, así como de puntos de puesta a tierra.
-
Chapa deslizante para VX, VX IT, VX SE
Para una compensación variable, así como una abertura flexible en la zona del suelo. Puede combinarse con chapas de entrada de cables.
-
Pies de nivelación para VX, VX IT, TS, TS IT, VX SE, PC, IW, chiller Blue e+
Para compensar diferencias de altura en irregularidades del suelo. Rosca de fijación M12. A elección con hexágono interior para ajustar desde el espacio interior del armario.
-
Pies de nivelación para VX, TS, VX SE en acero inoxidable
Para montaje en armarios, para facilitar la limpieza del suelo y para compensar desniveles del suelo ±15 mm.
-
-
Adaptador de zócalo para ruedas dobles y pies de nivelación
Para el montaje de las ruedas dobles y los pies de nivelación al sistema de zócalo VX, AX.
-
Pieza de división para VX
Divide la anchura del armario en dos partes. De esta forma puede realizarse por ej. el montaje de placas de montaje, guías entrada de cables o bastidores de 600 mm de ancho en armarios de 1200 mm de ancho.