Bandejas para aparatos con fijación al bastidor
-
Bandeja para equipos con fijación al bastidor Anchura armario 600 y 800 mm
Para fijación del bastidor, para montaje en armarios sin perfilería de 482,6 mm (19"), ancho de armario: 600 y 800 mm, capacidad de carga: 50 kg / 100 kg.
-
Bandeja para equipos, montaje fijo para TS, VX SE, PC, IW preparada para juego de ampliación de ventiladores
Para montaje directo al perfil vertical del armario. Encajar en los 4 tornillos para montar y fijar.
-
Bandeja para equipos, extraíble para TS, VX SE, PC, IW
Para montaje directo al perfil vertical del armario TS, ancho de armario.
-