Ensamblaje - Diseño
-
Cubierta para zona de ensamblaje superior para VX, VX IT, TS, TS IT
Por encima de la junta entre dos armarios puede fijarse adicionalmente una cubierta con dos piezas finales. De esta forma se evita el contacto prolongado de la junta con suciedad y agua.
-
Cubierta para zona de ensamblaje vertical
Para compensar la ranura entre los laterales generada con el ensamblaje dorsal contra dorsal. Para una altura de armario de 2200 mm o para alargar una altura menor.
-
Pantalla de compensación para TS 8
La pantalla realiza la función de pantalla visual en el ensamblaje de armarios de 2000 mm de altura y diferentes profundidades.