Lista de favoritos

Preparación de caja para equipamiento interior

  • Carril para montaje interior AX
    Carril para montaje interior AX

    ***Nuevo***Carril para montaje interior flexible en retícula de 25 mm en armarios compactos AX. Ahora, con el montaje en las levas de la caja, la capacidad de carga aumenta a 100 N.

    Más

  • Guía de equipamiento del suelo para AX
    Guía de equipamiento del suelo para AX

    Carril para montaje interior flexible en armarios compactos AX en combinación con el nuevo carril para montaje interior AX. Para montaje de por ej. chasis VX 23 x 64 mm, luminaria LED, guías de entrada de cables VX y carriles soporte VX.

    Más

  • Carril para montaje interior para pupitre TP, armario compacto HD
    Carril para montaje interior para pupitre TP, armario compacto HD

    Para montaje a los espárragos disponibles. Con perforación del sistema en tres lados.

    Más

  • Ángulo de montaje para montaje interior
    Ángulo de montaje para montaje interior

    Para el montaje de chasis de sistema y perfiles de montaje en horizontal y vertical. Comfort-Panel a partir de una profundidad de montaje de 74 mm u Optipanel a partir de una profundidad de montaje de 100 mm El ángulo de montaje en combinación con el carril para montaje interior permite el montaje de la iluminación LED sin herramientas y sin el mecanizado del armario.

    Más

  • Carril para montaje interior para AE
    Carril para montaje interior para AE

    Para montaje en el armario, sin mecanización mecánica. El montaje puede realizarse en las superficies de los laterales, el suelo y el techo.

    Más

+
[X] Cerrar

Required