Lámparas de sistema - accesorios
-
-
Interruptor de puerta para luminaria LED
Para una conexión rápida y sencilla de la luminaria LED.
-
Ángulo de montaje para interruptor de puerta en el VX, VX IT
Para la fijación de un interruptor de puerta a la estructura del VX, VX IT.
-
Distribuidor en T con dos casquillos y un conector
Para realizar de forma segura y con protección contra contactos, derivaciones en el cableado de la iluminación LED y cajas de bases de enchufe.
-
Cable de conexión para luminaria LED TI
Cable de conexión y prolongación con diferentes tipos de conector/casquillo.
-
Juego de fijación magnético para luminaria LED
Para pegar en la parte posterior de la luminaria LED sin base de enchufe.
-
-
Accesorios de conexión: para configuración propia para luminaria estándar y compacta
Castillos para alimentación del cableado de paso, conector para elemento de conexión del cableado de paso, distribuidor en T con 2 casquillos y 1 conector, conector para cable de interruptor de puerta.
-
-
Accesorios de conexión: para configuración propia para luminaria LED, cable para interruptor de puerta
Cable de conexión con conector preconfeccionado para una conexión sencilla y rápida del sistema de iluminación LED. Con el extremo abierto para cortar el cable de conexión a la longitud deseada.
-
Juego de montaje para interruptor de puerta para TE 8000
Para la fijación de un interruptor de puerta al bastidor de techo del rack para redes TE 8000.
-
Accesorios de conexión para luminaria LED compacta
Con cable de conexión LED o con cable de unión LED.
-
Fuente de alimentación adaptador para luminaria LED compacta
Fuente de alimentación adaptador, tensión de entrada 100 - 230 V, tensión de salida 24 V c.c., 1 A
-
Juego de fijación magnético para luminaria LED compacta
Para una fijación segura en cualquier superficie de acero.
-
-