Accesorios para el sistema de zócalo VX
-
Ruedas de transporte para sistema de zócalo VX
Para fijar a la cantonera del zócalo de 100 o 200 mm de altura.
-
Pletina de fijación al suelo para zócalo VX, zócalo AX y zócalo, completo
Para la fijación del zócalo sin desplazar el armario o la combinación ensamblada. Para tornillos de fijación de hasta 12 mm de Ø.
-
Soporte de montaje para zócalo para sistema de zócalo VX, chapa de acero y acero inoxidable
Para el equipamiento del zócalo con chasis de sistema o guías de entrada de cables. Adecuado para pantallas de zócalo de 100 y 200 mm de altura de chapa de acero y acero inoxidable.
-
Elemento de nivelación para sistema de zócalo VX
Para compensar irregularidades del suelo en el lugar de ubicación de hasta máx. 15 mm. El montaje se realiza a través de la cantonera de zócalo.
-
Travesaños para VX, TS, VX SE, TP, PC, IW, chiller Blue e+
Para aumentar la seguridad de apoyo los travesaños sobresalen 138 mm por la parte frontal y posterior del bastidor de suelo del armario.
-
Estera filtrante para pantallas de zócalo, con aireación
La estera filtrante se introduce por la parte trasera en la pantalla. Puede cortarse a la longitud deseada.
-
Cubierta de ensamblaje para sistema de zócalo VX
Para el cierre de la ranura entre dos zócalos ensamblados. Se precisa al ensamblar tres o más zócalos, para cerrar la ranura de la parte posterior.