Lista de favoritos

Armario para redes/servidores TS IT con puerta transparente, con marco de montaje de 19"

    Armario para redes/servidores TS IT con puerta transparente, con marco de montaje de 19

    TS IT cerrado, para una climatización directa en relación con el armario. Montaje interior de 19" con marco de montaje de 19" para una carga de hasta 1.500 kg disponible en diferentes dimensiones.
    Ir al selector TS IT

Referencia Al. montaje Anchura Altura Profundidad
DK 5526.141 24 UA 600 mm 1200 mm 600 mm
DK 5509.141 42 UA 800 mm 2000 mm 1000 mm
DK 5508.141 42 UA 600 mm 2000 mm 1000 mm
DK 5511.141 42 UA 800 mm 2000 mm 1200 mm
DK 5506.141 42 UA 800 mm 2000 mm 600 mm
DK 5513.141 47 UA 600 mm 2200 mm 1000 mm
DK 5527.141 38 UA 600 mm 1800 mm 600 mm
DK 5515.141 47 UA 600 mm 2200 mm 1200 mm
DK 5529.141 42 UA 600 mm 2000 mm 600 mm
DK 5531.141 47 UA 600 mm 2200 mm 800 mm
DK 5514.141 47 UA 800 mm 2200 mm 1000 mm
DK 5530.141 42 UA 600 mm 2000 mm 800 mm
DK 5507.141 42 UA 800 mm 2000 mm 800 mm
DK 5510.141 42 UA 600 mm 2000 mm 1200 mm
DK 5516.141 47 UA 800 mm 2200 mm 1200 mm
DK 5505.141 38 UA 800 mm 1800 mm 800 mm
DK 5504.141 24 UA 800 mm 1200 mm 1000 mm
DK 5503.141 24 UA 800 mm 1200 mm 800 mm
DK 5512.141 47 UA 800 mm 2200 mm 800 mm
DK 5528.141 38 UA 600 mm 1800 mm 800 mm
+
[X] Cerrar

Required