Lista de favoritos

Refrigeradores murales TopTherm, en formato transversal Potencia total de refrigeración 0,30 kW

    Refrigeradores murales TopTherm, en formato transversal Potencia total de refrigeración 0,30 kW

    Refrigeradores murales compactos en formato transversal, clase de potencia de 300 W, con recubrimiento nano del condensador.
Referencia Potencia total de refrigeración L35 L35 con 50 Hz Potencia total de refrigeración L35 L35 con 60 Hz Tensión Material
SK 3302.310 0.38 kW 115 V, 1~, 60 Hz Chapa de acero
SK 3302.300 0.36 kW 0.38 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Chapa de acero
+
[X] Cerrar

Required